Roulements Y avec vis de blocage

Les roulements Y avec vis de blocage dans la bague intérieure sont maintenus en place sur l'arbre en serrant les deux vis de blocage hexagonales qui sont espacées de 120°. Ces roulements conviennent à des applications avec un sens de rotation constant ou variable.

Roulements de base

Les roulements Y avec vis de blocage sont disponibles en deux types de base différents.
Les roulements Y de la série YAT 2 (fig. 1) sont munis d'une bague intérieure débordante d'un côté.
Les roulements Y de la série YAR 2 (fig. 2) comportent une bague intérieure débordante des deux côtés. Cela diminue l'angle selon lequel la bague intérieure peut basculer sur l'arbre et permet ainsi au roulement de mieux tourner.
Les roulements des séries YAT 2 et YAR 2 sont équipés d'un robuste joint standard (→ Joints standard). Les roulements de la série YAR 2 sont fournis avec un déflecteur supplémentaire des deux côtés. Les déflecteurs disponibles sont les suivants :
  • déflecteur plat en acier, suffixe de désignation 2F
  • déflecteur caoutchouté (multi-joints), suffixe de désignation 2RF
Les roulements Y des séries YAT 2 et YAR 2 présentent, en standard, deux trous de lubrification dans la bague extérieure, un de chaque côté, espacés de 120°. Des roulements sans trous de lubrification peuvent être fournis sur demande (suffixe de désignation W).
Les roulements SKF des séries YAT 2 et YAR 2 sont disponibles pour des arbres en cotes métriques de 12 à 100 mm et pour des arbres en cotes pouces de 1/2 à 3 pouces.
SKF a conçu des roulements Y de la série YARAG 2 pour résister aux conditions de fonctionnement exigeantes présentes dans les applications agricoles, par exemple, dans les moissonneuses-batteuses et presses à balles, moissonneuses et herses à disques. Ces roulements sont équipés d'un joint breveté à 5 lèvres et n'ont pas de trou de lubrification dans la bague extérieure. Les roulements SKF de la série YARAG 2 sont disponibles pour des arbres en cotes métriques de 20 à 50 mm et pour des arbres en cotes pouces de 1 à 1 15/16 pouces.

Roulements à bagues zinguées

Les roulements Y munis d'une bague intérieure débordante des deux côtés sont également disponibles avec des bagues zinguées pour une utilisation dans des environnements corrosifs. Les roulements de la série YAR 2..-2RF/VE495 sont équipés d'un système d'étanchéité multi-joints haute efficacité (→ Système d'étanchéité multi-joints) en caoutchouc compatible alimentaire avec un insert métallique inoxydable et un déflecteur en acier inoxydable des deux côtés. Les vis de blocage sont en acier inoxydable. Les roulements sont remplis d'une graisse compatible alimentaire et peuvent être relubrifiés à travers l'un des deux trous de lubrification dans la bague extérieure. Les trous de lubrification sont espacés de 120°, un de chaque côté.
Les roulements Y SKF à bagues zinguées sont disponibles pour des arbres en cotes métriques de 20 à 50 mm et des arbres en cotes pouces à partir de 3/4 à 1 15/16 pouces.

Roulements en acier inoxydable

Tous les composants en acier de ces roulements sont en acier inoxydable, y compris les bagues, les billes, les pièces en tôle des deux joints et déflecteurs et les vis de blocage. La bague intérieure déborde des deux côtés. Les roulements de la série YAR 2..-2RF/HV sont équipés d'un système d'étanchéité multi-joints haute efficacité (→ Système d'étanchéité multi-joints) en caoutchouc compatible alimentaire avec un insert métallique inoxydable et un déflecteur en acier inoxydable des deux côtés. Ils sont remplis d'une graisse compatible alimentaire et peuvent être relubrifiés à travers le trou de lubrification dans la rainure de la bague extérieure. Cette rainure de lubrification est située du côté opposé au dispositif de blocage.
La capacité de charge dynamique d'un roulement en acier inoxydable est inférieure à celle d'un roulement de mêmes dimensions en acier au carbone chromé de haute qualité.
Les roulements Y en acier inoxydable SKF sont disponibles pour des arbres en cotes métriques de 20 à 50 mm et pour des arbres en cotes pouces de 3/4 à 1 15/16 pouces.
SKF logo