Charges


Charge minimale

Pour plus
d'informations
(→ Charge minimale requise)
Frm = 0,01 C

L'importance de l'imposition d'une charge minimale augmente quand les accélérations dans le roulement sont rapides et quand les vitesses sont de l'ordre de 75 % ou plus des vitesses limites indiquées dans les tableaux des produits. Le poids des composants supportés par le roulement Y, combiné aux forces extérieures, dépasse généralement la charge minimale requise.

Capacité de charge axialeFa ≤ 0,25 C0

La charge axiale maximale admissible du mécanisme de blocage est toujours > 0,25 C0.
Charge dynamique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Charge dynamique équivalente)
Fa/Fr ≤ e → P = Fr

Fa/Fr > e → P = X Fr + Y Fa

Réaliser les calculs
Charge statique équivalente

Pour plus
d'informations
(→ Charge statique équivalente)
P0 = 0,6 Fr + 0,5 Fa

Réaliser le calcul

Symboles

Ccharge dynamique de base [kN] (→ tableaux des produits)
C0charge statique de base [kN] (→ tableaux des produits)
evaleur limite (tableau 1)
f0coefficient de calcul (→ tableaux des produits)
Facharge axiale [kN]
Frcharge radiale [kN]
Frmcharge radiale minimale [kN]
Pcharge dynamique équivalente [kN]
P0charge statique équivalente [kN]
Xcoefficient de charge radiale (tableau 1)
Ycoefficient de charge axiale (tableau 1)
SKF logo