Montage et démontage

Pour monter des roulements Y sur un arbre, utilisez des outils appropriés et serrez les composants de blocage aux couples/angles de serrage indiqués dans les tableaux des produits. Les angles de serrage indiqués pour les roulements sur manchon de serrage ne doivent être utilisées que comme valeurs indicatives car il est difficile d'établir une position de départ exacte.
Pour les roulements Y SKF ConCentra, SKF propose des kits de montage (désignation 626830), comprenant les instructions de montage, les clés hexagonales et les indicateurs de couple. Le couple de serrage correct est obtenu lorsque l'extrémité longue de la clé hexagonale entre en contact avec l’indicateur de couple (fig. 1).
Pour en savoir plus sur le montage et démontage des roulements Y et l'assemblage des paliers Y complets, reportez-vous au Manuel de maintenance des roulements SKF.
SKF logo