Roulements Y SKF ConCentra

Lors du montage de roulements Y SKF ConCentra, positionnez la bague de manière à ce qu'une vis de blocage soit directement opposé à la fente dans le manchon.

ATTENTION :

Ne serrez pas les vis de blocage tant que le roulement n'est pas placé sur l'arbre. Si les vis sont serrées trop tôt, le manchon à portées coniques multiples peut se déformer. N'essayez pas de démonter le manchon et la bague de montage du roulement avant le montage.
Pour démonter des roulements Y SKF ConCentra, commencez par desserrer les vis de blocage. Puis tapotez légèrement sur le bord du manchon sur le côté de la bague de blocage ou sur la face latérale de la bague intérieure du côté opposé pour desserrer le blocage (fig. 1).
SKF logo