Paliers et roulements à billes SKF ConCentra

Un blocage parfaitement concentrique, pour un montage rapide et fiable

Paliers et roulements à billes SKF ConCentra
Les paliers et roulements à billes SKF ConCentra font partie de la large gamme SKF de produits prêts à l'emploi. Ces paliers à montage parfaitement concentrique sur l'arbre sont idéales pour les applications
présentant des vitesses relativement élevées et des charges modérées et où les vibrations, un faible niveau sonore et une maintenance minimale sont des paramètres opérationnels clés (ventilateurs industriels, machines textiles, transporteurs, etc.).

Facilité de manutention
  • montage et démontage rapides, faciles et sûrs
  • système de blocage breveté
  • aucune pièce lâche
  • pas besoin d'empêcher le manchon de tourner lors du montage

Hautes performances
  • blocage concentrique complet et bague intérieure
  • entièrement supportée par l'arbre
  • hautes performances avec des arbres
  • arbre
  • diminution des niveaux de vibrations

Maintenance minimale
  • longue durée de service avec une graisse de haute qualité
  • dans certaines conditions de fonctionnement
  • le roulement ne requiert aucune relubrification

Flexibilité
  • disponible en unité prête au montage ou en tant que roulement « insert »
  • disponibilité globale en cotes métriques et
  • en cotes pouces
Les roulements Y SKF ConCentra comportent une bague intérieure débordante de manière symétrique des deux côtés. La technologie de blocage SKF ConCentra brevetée est basée sur la dilatation et la contraction des deux surfaces de contact : l'alésage du roulement et la surface externe du manchon à portées coniques multiples. Les deux surfaces présentent des dentelures de précision. Lorsque les vis de blocage de la bague de montage sont serrées, les surfaces de contact sont déplacées axialement. Ceci oblige la bague intérieure du roulement à se dilater et le manchon à portées coniques multiples à se contracter uniformément, garantissant un ajustement serré parfaitement concentrique sur l'arbre. Les roulements Y SKF ConCentra sont une solution facile, rapide et fiable pour fixer un roulement sur un arbre.

Les roulements Y SKF ConCentra, désignation de série YSP 2 SB, sont équipés d'un robuste joint standard des deux côtés avec des déflecteurs supplémentaires en tôle. La bague extérieure comporte en standard deux trous de lubrification, un de chaque côté, espacés de 120°. Des roulements sans trous de lubrification peuvent être fournis sur demande (suffixe de désignation W).

Les roulements SKF Y de la série YSP 2 SB sont disponibles pour des arbres à cotes métriques de 25 à 60 mm et pour des arbres à cotes en pouces de 1 à 211/16 pouces.
SKF logo