Limites de température

La température de fonctionnement admissible pour les roulements Y peut être limitée par :
  • la stabilité dimensionnelle des bagues et billes du roulement
  • la cage
  • les joints
  • le lubrifiant
Lorsque des températures hors de la plage admissible sont attendues, contactez le service applications SKF.

Bagues et billes de roulement

Les roulements Y sont soumis à un traitement thermique spécial. Les roulements sont thermostabilisés jusqu'à au moins 150 °C.

Cages

Pour les limites de température des cages en PA66, reportez-vous à Matériaux des cages.

Solutions d'étanchéité

La plage de température de fonctionnement admissible pour les joints en NBR est de –40 à +100 °C. Des températures pouvant atteindre 120 °C peuvent être tolérées pendant de brèves périodes.

Lubrifiants

Les limites de température des graisses utilisées dans les roulements Y sont indiquées dans le tableau 1. Les limites de température d'autres graisses SKF sont indiquées à la section Graisses SKF.
En cas d'utilisation de lubrifiants non fournis par SKF, les limites de température doivent être évaluées selon le concept des feux tricolores SKF.
SKF logo