Roulements Y sur un manchon de serrage

ImprimerExporter au format PDF
  • tous
    tous
    Diamètre d'alésage du manchon:
    Exact :
     ≤ d1 ≤ 
    d1 =
    Diamètre extérieur du roulement:
    Exact :
     ≤ D ≤ 
    D =
    Largeur du manchon:
    Exact :
     ≤ B1 ≤ 
    B1 =

For additional information about the meaning and limitations of the product data, refer to Y-bearings and Principles of bearing selection and application.

SKF logo