Modèle de base

SKF fournit des manchons de serrage en cotes pouces et des manchons de serrage en cotes métriques avec un alésage en cotes métriques ou pouces. Les manchons sont fendus et livrés complets avec un écrou de serrage et un dispositif de blocage. Les petites dimensions utilisent un écrou et une rondelle-frein (fig. 1). Les grandes dimensions utilisent un écrou et un étrier-frein (fig. 2) ou une plaque de blocage (fig. 3).
Les manchons en cotes métriques avec un diamètre d'alésage ≤ 180 mm (taille ≤ 40) sont phosphatés. Les manchons en cotes métriques de grandes dimensions et tous les manchons en cotes pouces sont revêtus d'un antioxydant sans solvant.
Les manchons listés ici ne sont qu'une partie de la gamme correspondant à l'assortiment de base. Pour des tailles plus grandes (diamètre ≥ 1 060 mm) et d'autres modèles non listés dans les tableaux des produits, veuillez contacter SKF.
SKF logo