Modèles pour roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Des ensembles de manchons de serrage modifiés portant les suffixes de désignation E, L et TL sont généralement disponibles pour les roulements CARB afin d'empêcher le dispositif de blocage d'interférer avec la cage :
  • Manchons avec suffixe de désignation E (fig. 1 et fig. 2)
    • L'écrou de serrage KM et la rondelle-frein MB standard sont remplacés par un écrou KMFE.
    • L'écrou de serrage HM 30 ou HM 31 standard est remplacé par un écrou HME.
  • Manchons avec suffixe de désignation L (fig. 3)
    L'écrou de serrage KM et la rondelle-frein MB standard sont remplacés par un écrou KML et une rondelle MBL car ces deux composants présentent une hauteur de section inférieure.
  • Manchons avec suffixe de désignation TL (fig. 4)
    L'écrou de serrage HM .. T et la rondelle-frein MB standard sont remplacés par un écrou HM 30 et un étrier-frein MS 30 car ces deux composants présentent une hauteur de section inférieure.
Lors de l'utilisation de roulements CARB, vérifiez qu'il y a assez d'espace des deux côtés du roulement pour supporter le déplacement axial.
SKF logo