Modèles pour pression d'huile

Des manchons de serrage équipés de rainures de distribution et de canaux d'amenée d'huile sont disponibles afin de permettre l'utilisation de la méthode à pression d'huile pour le montage et le démontage des roulements (séries OH, OSNW et OSNP, fig. 1, fig. 2, fig. 3 et fig. 4).
Des informations sur les filetages des canaux d'amenée d'huile et les désignations des écrous hydrauliques appropriés sont indiquées dans les tableaux des produits. Pour en savoir plus sur l'équipement de pression d'huile, reportez-vous au catalogue Produits de maintenance et de lubrification SKF ou consultez Produits de maintenance.
Les manchons de serrage en cotes métriques avec un diamètre d'alésage ≥ 200 mm (taille ≥ 44) sont équipés en standard des canaux et rainures nécessaires. Pour les manchons de serrage en cotes métriques avec un diamètre d'alésage ≥ 140 mm (taille ≥ 32) et les manchons en cotes pouces avec un diamètre d'alésage ≥ 4 5/16 in. (taille ≥ 26), ces caractéristiques sont disponibles sur demande.
SKF propose quatre modèles de manchons pour pression d'huile différant au niveau du nombre et de la disposition des canaux d'amenée d'huile et des rainures de distribution :
  • suffixe de désignation H (fig. 1)
    Ce sont les manchons de serrage standard SKF pour pression d'huile. Ils comportent un canal d'amenée d'huile du côté fileté et une rainure de distribution dans la surface extérieure.
  • pas de suffixe de désignation (fig. 2)
    Ces manchons comportent un canal d'amenée d'huile du côté opposé au filetage et une rainure de distribution dans la surface extérieure.
  • suffixe de désignation B (fig. 3)
    Ces manchons comportent un ou deux canaux d'amenée d'huile du côté opposé au filetage et une rainure de distribution dans l'alésage et dans la surface extérieure. Les manchons en cotes métriques et pouces avec un diamètre d'alésage < 200 mm (taille ≤ 40) sont équipés d'un seul canal d'amenée. Les manchons en cotes métriques plus grands en ont deux. Les manchons en cotes pouces plus grands sont fabriqués sur commande et peuvent être équipés d'un ou de deux canaux d'amenée sur demande. Pour les manchons avec deux canaux, chaque canal alimente une des rainures de distribution. Une flèche sur la face latérale du manchon, à côté de l'entrée du canal, indique la rainure alimentée par le canal.
  • suffixe de désignation HB (fig. 4)
    Ces manchons comportent un ou deux canaux d'amenée d'huile du côté fileté et une rainure de distribution dans l'alésage et dans la surface extérieure. Les manchons en cotes métriques et pouces avec un diamètre d'alésage < 200 mm (taille ≤ 40) sont équipés d'un seul canal d'amenée. Les manchons en cotes métriques plus grands en ont deux. Les manchons en cotes pouces plus grands sont fabriqués sur commande et peuvent être équipés d'un ou de deux canaux d'amenée sur demande. Pour les manchons avec deux canaux, chaque canal alimente une des rainures de distribution. Une flèche sur la face latérale du manchon, à côté de l'entrée du canal, indique la rainure alimentée par le canal.
SKF logo