Modèle pour roulements étanches

Des ensembles de manchons de serrage modifiés portant des suffixes de désignation E, EL, EH, L et TL sont généralement disponibles pour les roulements à rotule sur rouleaux étanches et les roulements à rotule sur billes étanches afin d'empêcher le dispositif de blocage d'interférer avec le joint (fig. 1, fig. 2, fig. 3 et fig. 4 pour les suffixes de désignation E, L et TL).
Les ensembles de manchons de serrage modifiés portant un suffixe de désignation EL ou EH utilisent soit un écrou de serrage KMFE .. L, qui présente un diamètre d'appui inférieur à celui de l'écrou de serrage KMFE standard (fig. 5), soit un écrou KMFE .. H (fig. 6), dont le diamètre d'appui est supérieur à celui de l'écrou KMFE standard.
SKF logo