Modèles pour injection d'huile

Manchons de serrage à cotes métriques

Afin de faciliter le montage et le démontage grâce à la méthode à pression d'huile, les manchons de serrage SKF à cotes métriques ayant un diamètre d'alésage compris entre 140 mm et 200 mm peuvent être fournis sur commande spéciale déjà préparés pour la méthode à pression d'huile (fig. 1). Cette préparation est appliquée en série à tous les manchons de serrage à cotes métriques ayant un diamètre d'alésage supérieur ou égal à 200 mm. Ces manchons comportent des canaux d'amenée d'huile du côté fileté et une gorge de répartition d'huile sur la surface extérieure. L'huile injectée par ces canaux et ces gorges forme un film entre les surfaces de contact du roulement et du manchon, et la force requise pour le montage du roulement est considérablement réduite. Les caractéristiques du filetage de raccordement de la conduite d'huile aux canaux, ainsi que les détails des écrous hydrauliques appropriés figurent dans les tableaux des produits.
Outre ces manchons standard portant la désignation OH .. H et figurant dans les tableaux des produits, SKF fabrique également trois autres modèles de manchons qui diffèrent de par le nombre et la disposition des canaux d'amenée d'huile et de gorges de répartition et sont décrits ci-après.
  • Type OH (fig. 2)
    Le canal d'amenée d'huile est situé du côté opposé au filetage et la gorge de répartition se trouve sur la surface extérieure.
  • Type OH .. Type B (fig. 3)
    Le ou les canaux d'amenée d'huile sont situés du côté opposé au filetage et les gorges de répartition se trouvent à la fois dans l'alésage et sur la surface extérieure. Les manchons de dimension inférieure ou égale à 40 sont dotés d'un seul canal d'amenée d'huile, tandis que ceux de dimension supérieure en comptent deux.
  • Type OH .. Type HB (fig. 4)
    Ces manchons sont pourvus d'un ou plusieurs canaux d'amenée d'huile sur le côté fileté et de gorges de répartition à la fois dans l'alésage et sur la surface extérieure. Les manchons de dimension inférieure ou égale à 40 sont dotés d'un seul canal d'amenée d'huile, tandis que ceux de dimension supérieure en comptent deux.

Manchons de serrage à cotes en pouces

Les canaux et les gorges servant à l'injection d'huile sont proposés en option pour les manchons à cotes en pouces au diamètre d'alésage supérieur ou égal à 77/8 . Ces manchons ne sont pas présentés dans ce catalogue. Pour plus d'informations, contactez SKF.

Équipement pour l'injection d'huile

Les équipements requis pour la méthode à pression d'huile sont également fournis par SKF (fig. 5). Ils comprennent des pompes pour l'alimentation en huile des écrous hydrauliques (fig. 6) utilisés pour le montage des roulements à alésage conique, ou pour la méthode à pression d'huile (fig. 7 et fig. 8) ainsi que pour le démontage à l'aide de cette même méthode. Pour plus d'informations au sujet des procédures de montage et de démontage, consultez le catalogue en ligne Produits de maintenance et de lubrification.
SKF logo