Tolérances d'arbre

Comme les manchons de serrage s'adaptent au diamètre de l'arbre, des tolérances de diamètre plus larges que pour la portée d'un roulement à alésage cylindrique sont admissibles. Cependant la précision de forme doit rester dans d'étroites limites car elle influe directement sur l'exactitude de rotation du montage. En général, les arbres doivent compter une tolérance h9, mais la cylindricité doit être de IT5/2 selon la norme ISO 1101:2004.
SKF logo