Filetage

Les manchons de serrage SKF à cotes métriques de dimensions inférieures ou égales à 40 comportent des filetages à cotes métriques de tolérances 6g conformément à la norme ISO 965-3:1998. Les manchons de serrage de dimensions supérieures disposent de filetages trapézoïdaux à cotes métriques de tolérances 7e conformément à la norme ISO 2903:1993.
Les manchons de serrage SKF à cotes en pouces de dimensions inférieures ou égales à 64 (diamètre d'arbre de 12 pouces) comportent des filetages unifiés à formes spéciales (selon l'ancienne forme nationale américaine, classe 3). Les manchons plus grands présentent des filetages Acme de classe 3G d'usage général.
SKF logo