Système de désignation

Les désignations des accessoires pour roulements SKF suivent un système consistant en un type de produit, une identification de taille et, le cas échéant, des suffixes.

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les écrous de serrage avec dispositif de blocage intégré :

Basic bearing designation system

Exemple

KMK 13
avecKMK =
13 =

Options possibles pour les écrous de serrage avec dispositif de blocage intégré

Test Designation 2
Type de produit
KMK
Écrou de serrage avec dispositif de blocage intégré

Test Designation 2
Identification de taille

Indiquée dans le tableau des produits

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes (n.a.)
SKF logo