Écrous de serrage avec dispositif de blocage intégré

Les écrous de serrage série KMK (fig. 1) comportent une douille filetée en acier dans l'alésage afin de bloquer l'écrou en place sur l'arbre ou le manchon de serrage. Les filetages de la douille correspondent à ceux de l'écrou de serrage. La douille sert de plaque de pression lorsqu'une vis de blocage, qui traverse le corps de l'écrou, est serrée (fig. 2). Les écrous de blocage KMK sont conçus pour fixer des roulements radiaux dans des applications moins exigeantes.
Ils ne doivent pas être utilisés sur des arbres avec rainure de clavette ou sur des manchons de serrage avec encoche. Le dispositif de blocage risque d'être endommagé s'il est aligné avec une rainure ou une encoche.
SKF logo