Montage et démontage

Les écrous de serrage de la série KMK comportent des encoches sur leur circonférence pour recevoir une clé à main ou clé de frappe. La désignation des clés adéquates est indiquée dans le tableau des produits. Pour en savoir plus sur les clés, reportez-vous au catalogue Produits de maintenance et de lubrification SKF ou consultez Produits de maintenance.
Ces écrous de serrage peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés.
Une clé hexagonale est nécessaire pour serrer les vis de blocage KMK. Les tailles de vis sont répertoriées dans le tableau des produits. Les vis doivent être serrées au couple indiqué dans le tableau des produits.
SKF logo