Système de désignation

Les désignations des accessoires pour roulements SKF suivent un système consistant en un type de produit, une identification de taille et, le cas échéant, des suffixes.

Vous trouverez ci-après des exemples et les options possibles pour les écrous de serrage avec rondelle-frein, étrier-frein ou plaque de blocage :


Exemples

Angle de
KML 28
avecKML =
28 =

Rondelle-frein
MB 15 AavecMB =
15 =
A =

Étrier-frein
MS 31/710
avecMS 31 =
710 =

Plaque de blocage
PL 68avecPL =
68 =

Options possibles pour les écrous de serrage avec rondelle-frein, étrier-frein ou plaque de blocage


Type de produit
AN
Dimensions de l'écrou de serrage avec norme ANSI standard
HM
Écrou de serrage avec filetage trapézoïdal
HME
Écrou de serrage HM avec diamètre extérieur noyé
HML
Écrou de serrage HM, série légère
HMLL
Écrou de serrage HML avec hauteur de section inférieure
N
Dimensions de l'écrou de serrage avec norme ANSI standard
N 0
Dimensions de l'écrou de serrage avec norme ANSI standard, section légère
MB
Dimensions de la rondelle-frein avec norme ISO standard pour écrou de serrage KM
MBL
Dimensions de la rondelle-frein avec norme ISO standard pour écrou de serrage KML
MS 30
Dimensions de l'étrier-frein avec norme ISO standard pour écrou de serrage HM 30
MS 31
Dimensions de l'étrier-frein avec norme ISO standard pour écrou de serrage HM 31
PL
Dimensions de la plaque de blocage avec norme ANSI/ABMA standard
W
Dimensions de la rondelle-frein avec norme ANSI/ABMA standard


Identification de taille

Indiquée dans les tableaux des produits correspondants dans Écrous de serrage avec rondelle-frein, étrier-frein ou plaque de blocage.


Suffixes
BFiletage Whitworth
TFiletage trapézoïdal
AÉpaisseur de plaque supérieure pour rondelles-freins MB
SKF logo