Écrous de serrage avec rondelle-frein, étrier-frein ou plaque de blocage

Ces écrous de serrage sont disponibles en différentes séries :
  • Les écrous de serrage KM et KML (fig. 1) comportent des filetages métriques et utilisent des rondelles-freins (fig. 2).
  • Les écrous de serrage HM .. T (fig. 1) comportent des filetages trapézoïdaux métriques et utilisent des rondelles-freins (fig. 2). Aucune rondelle-frein n'est disponible pour certaines dimensions car ces écrous ne sont destinés qu'à des fins de démontage.
  • Les écrous de serrage HM et HME (fig. 3) comportent des filetages trapézoïdaux métriques et utilisent des étriers-freins (fig. 4).
  • Les écrous de serrage N et AN (fig. 1 et fig. 5) sont en cotes pouces.
    Les écrous de serrage avec des diamètres de filetage ≤ 8 5/8 in. (taille ≤ 44) utilisent une rondelle-frein (fig. 2).
    Les écrous de serrage avec des diamètres de filetage ≥ 9 7/16 in. (taille ≥ 48) utilisent une plaque de blocage (fig. 6).
Les rondelles-freins, les étriers-freins et les plaques de blocage sont des éléments de fixation simples, stables et fiables qui s'engagent dans une rainure de clavette dans l'arbre ou dans une encoche dans le manchon de serrage. La rondelle bloque l'écrou en position lorsque l'une de ses languettes (tenons) est repliée dans l'une des encoches de l'écrou (fig. 7). Les étriers-freins et les plaques de blocage sont fixés à l'écrou au moyen de boulons (fig. 8 et fig. 9).
Un étrier-frein est constitué de l'étrier, d'un boulon à tête hexagonale conforme à la norme EN ISO 4017:2011 et d'une rondelle-frein élastique (fig. 4). Une plaque de blocage est constituée de la plaque, de deux boulons à tête hexagonale et d'un fil (fig. 6).
L'écrou et le frein doivent être commandés séparément. Le dispositif de blocage approprié est indiqué dans les tableaux des produits. Les écrous de serrage KM peuvent être bloqués par la rondelle-frein MB indiquée dans les tableaux des produits ou par une rondelle-frein MB .. A plus résistante (→ tableau des produits).
SKF logo