Montage et démontage

Les écrous de serrage des séries KM(L), HM(E), HM..T, N et AN comportent des encoches sur leur circonférence pour recevoir une clé à main ou clé de frappe. La désignation des clés adéquates est indiquée dans les tableaux des produits correspondants dans Écrous de serrage avec rondelle-frein, étrier-frein ou plaque de blocage. Pour en savoir plus sur les clés, reportez-vous au catalogue Produits de maintenance et de lubrification SKF ou consultez Produits de maintenance.
Ces écrous peuvent être réutilisés, à condition de ne pas être endommagés. Une rondelle-frein, une plaque de blocage ou un étrier-frein neufs doivent être utilisés chaque fois que l'écrou de serrage correspondant est installé.

Écrous de serrage HM(E) et N avec un étrier-frein ou une plaque de blocage

Les boulons des étriers-freins ou des plaques de blocage doivent être sécurisés afin de ne pas risquer de tourner. Les étriers-freins sont fournis avec une rondelle-frein élastique, qui doit être placée entre le boulon et l'étrier. Le fil fourni avec la plaque de blocage doit être enfilé dans les trous des têtes des boulons, puis serré.
SKF logo