Caractéristiques du produit

Séries métriques, KM(L) et HM(E)Séries pouces, N et AN
Normes de dimensionsISO 2982-2:2013Norme ANSI/ABMA 8.2:1991
TolérancesKM(L)
Filetage métrique, 5H : ISO 965-3:1998
Battement axial maximal côté de la fixation / filetage : 0,04 à 0,06 mm, en fonction de la taille de l'écrou de serrage
HM(E) et HM .. T
Filetage trapézoïdal métrique, 7H: ISO 2903:1993
Battement axial maximal côté de la fixation / filetage : 0,06 à 0,16 mm, en fonction de la taille de l'écrou de serrage
Norme ANSI/ABMA 8.2:1991
Battement axial maximal côté de la fixation / filetage : 0,05 à 0,30 mm (0,002 à 0,012 in.), en fonction de la taille de l'écrou de serrage
Filetages d'arbre conjugués
(recommandation)
Filetage métrique, 6g : ISO 965-3:1998
Filetage trapézoïdal métrique, 7e : ISO 2903:1993
Norme ANSI/ABMA 8.2:1991
SKF logo