Système de désignation

Les désignations des accessoires pour roulements SKF suivent un système consistant en un type de produit, une identification de taille et, le cas échéant, des suffixes.

Vous trouverez ci-après un exemple et les options possibles pour les écrous de serrage avec vis de blocage :

Basic bearing designation system
KMFE 5 L
avecKMFE =
5 =
L =

Options possibles pour les écrous de serrage avec vis de blocage

Test Designation 2
Type de produit
KMFE
Écrou de serrage avec vis de blocage et nez rallongé

Test Designation 2
Identification de taille

Indiquée dans le tableau des produits

Catalogue image - Test Designation 3
Suffixes
HDiamètre de contact plus grand
LDiamètre de contact plus petit
SKF logo