Écrous de serrage avec vis de blocage

Les écrous de serrage série KMFE (fig. 1) utilisent une vis de blocage intégrée pour comprimer les filetages de l'écrou contre les filetages de l'arbre (fig. 2) ou du manchon. Les écrous de serrage série KMFE sont conçus pour guider axialement les roulements à rouleaux toroïdaux CARB, les roulements à rotule sur rouleaux étanches et les roulements à rotule sur billes étanches sur un arbre ou un manchon de serrage.
Les écrous de serrage KMFE ne doivent pas être utilisés sur des arbres avec rainure de clavette ou sur des manchons de serrage avec encoche. La vis de blocage risque d'endommager l'écrou si elle est alignée avec une rainure de clavette ou encoche.
SKF logo