Caractéristiques du produit

Normes de dimensionsISO 2982-2:2013, sauf pour la largeur
Vis de blocage : ISO 4026:2003, classe de matériau 45H
TolérancesFiletage métrique, 5H : ISO 965-3:1998
Filetages d'arbre conjugués
(recommandation)
6g : ISO 965-3:1998
Couple de desserrage
Les écrous de serrage KMFE sont maintenus en place sur un arbre (manchon) par le frottement. La quantité de frottement peut varier en fonction du couple appliqué sur la vis de blocage pendant le montage, de la finition de surface du filetage de l'arbre (du manchon), de la quantité de lubrifiant sur le filetage, etc. Les écrous de serrage doivent être montés correctement et le filetage ne doit comporter qu'une quantité limitée de lubrifiant.

Les écrous de serrage KMFE fournissent un blocage suffisant pour les applications de roulements prévues.

Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo