Modèle de base

Les manchons de démontage SKF (fig. 1) sont fendus. Les manchons avec un diamètre d'alésage ≤ 190 mm (taille ≤ 40) sont phosphatés. Les manchons plus grands sont couverts d'un inhibiteur de rouille sans solvant.
L'écrou requis pour déposer un manchon de démontage doit être commandé séparément. Les dimensions d'écrous appropriées sont indiquées dans le tableau des produits.
Les manchons de démontage présentés ici constituent la gamme SKF de base. Pour des dimensions supérieures (diamètre d'alésage ≥ 1 060 mm), veuillez contacter SKF.
SKF logo