Modèle pour pression d'huile

Des manchons de démontage équipés de canaux d'amenée d'huile et de rainures de distribution, qui permettent d'utiliser la méthode à pression d'huile pour monter et démonter les roulements (série AOH, fig. 1), sont disponibles. Ces manchons comportent deux canaux d'amenée d'huile du côté fileté qui alimentent les rainures de distribution. Ces dernières sont réalisées sur la périphérie et dans le sens axial, sur la surface extérieure et l'alésage du manchon. Des informations sur les filetages des canaux d'amenée d'huile sont indiquées dans le tableau des produits.
Les manchons de démontage SKF avec un diamètre d'alésage ≥ 200 mm (taille ≥ 44) sont équipés en standard des canaux et rainures nécessaires. Pour les manchons avec un diamètre d'alésage ≥ 150 mm (taille ≥ 32), ces caractéristiques sont disponibles sur demande.
Pour en savoir plus sur l'équipement de pression d'huile, reportez-vous au catalogue Produits de maintenance et de lubrification SKF ou consultez Produits de maintenance.
SKF logo