Avantage de la mise à niveau des poulies de convoyeur : une durée de service pouvant atteindre 5 ans

15116_1_TaconiteSeals_2
Des roulements à rotule sur rouleaux ouverts, montés dans des paliers à semelle à joint diamétral équipés de joints Taconite de marque concurrente, supportant des poulies de convoyeur, souffraient de défaillances prématurées, avec un MTBF d'environ 18 mois. L'analyse a révélé que la cause de la défaillance était une importante contamination de la graisse des roulements. La solution ultime Triple barrière SKF (paliers SKF, joints Taconite SKF et roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer - Upgrade étanches) a été installée pour remédier au problème. Le MTBF escompté dépasse aujourd'hui 5 ans.

*MTBF - temps moyen entre défaillances


SKF logo