Paliers SAFD

Pour répondre aux demandes du marché canadien, SKF a développé ce palier fabriqué au Canada. Se basant sur le type SAF existant, SKF a conservé le même espacement des boulons de montage et la même dimension entre la semelle et la hauteur d'axe. Le palier est en fonte GS à haute résistance, un matériau qui offre des performances optimales dans les climats froids. De plus, le palier SAFD présente une géométrie interne lui permettant d'être utilisé avec une lubrification à l'huile ou à la graisse.

Cette solution fabriquée au Canada est idéale pour beaucoup des applications canadiennes les plus exigeantes. Combiné aux roulements de haute qualité proposés par SKF, ce palier améliore la fiabilité et réduit les arrêts machines, permettant ainsi aux industries de profiter de performances de pointe.

Pour plus d'informations, veuillez contacter l'équipe technique SKF Canada qui se fera un plaisir de vous aider à choisir le modèle idéal pour votre application. Les caractéristiques techniques sont indiquées dans le catalogue 994.
SKF logo