Des roulements de poulies de convoyeur échappent à une contamination grossière de la graisse

15116_1_TaconiteSeals_2
Des roulements de poulies de convoyeur, montés dans des paliers à semelle à joint diamétral de marque concurrente avec des joints Taconite, dans une installation de chargement de minerai de fer souffraient régulièrement de défaillances prématurées, avec un temps moyen entre défaillances de seulement 12 mois. Les examens ont révélé que ceci était dû à une contamination grossière de la graisse des roulements à l'intérieur des paliers et les échantillons ont montré une teneur en fer de 5 000 à 140 000 ppm. Les joints existants ont été remplacés par des joints Taconite SKF et les niveaux de contamination de la graisse à l'intérieur des paliers ont connu une baisse spectaculaire. Des échantillons prélevés après 6 mois ont montré seulement 10 à 60 ppm de fer et le MTBF a été prolongé pour dépasser celui du revêtement des poulies.

*MTBF - temps moyen entre défaillances


SKF logo