Une mine d'or met à niveau ses pignons de broyeur pour empêcher la pénétration d'eau

15116_1_TaconiteSeals_2
Dans le broyeur ultra-fin d'une mine d'or, le roulement à rotule sur rouleaux côté libre tombait en panne tous les 15 mois. L'analyse a révélé que la cause de la défaillance était toujours la même : la pénétration d'eau dans le palier. Lorsque le roulement côté libre tombait en panne, il était remplacé ainsi que le roulement côté entraînement par mesure de précaution, ce qui augmentait les coûts de maintenance. La solution ultime Triple barrière SKF (paliers SKF, joints Taconite SKF et roulements à rotule sur rouleaux SKF Explorer - Upgrade étanches) a été installée en mai 2012. Les roulements sont toujours en service et offrent des performances très satisfaisantes.


SKF logo