Kit palier complet SKF

Réduire les délais de commande et de livraison

Dummy

Rechercher et commander tous les composants d'un palier complet est une procédure coûteuse, qui prend du temps et qui est inutile. Il vous suffit juste de passer une commande pour un kit palier complet SKF et vous recevrez une boîte comprenant un roulement SKF Explorer haute performance, un palier et tous les composants nécessaires au montage d'un ensemble complet. Tous les composants sont compatibles. Vous bénéficiez ainsi d'une solution complète, synonyme de fiabilité et de durée de service accrues des composants SKF.

Principaux composants du kit palier complet SKF :

Roulement à rotule sur rouleaux SKF Explorer

  • Capacité de charge radiale et axiale élevée
  • Résistance élevée à l'usure du matériau du roulement
  • Haute précision de fonctionnement
  • Faible frottement

Palier à semelle SKF

  • Palier SE ou SNL, en fonction des dimensions
  • Conforme à la norme ISO 113
  • Palier robuste offrant une bonne dissipation de la chaleur
  • Simplicité du montage et du démontage
  • Système efficace de guidage de graisse

Joints pour palier SKF

  • Ce kit comporte un ensemble complet de joints de palier ainsi qu'un couvercle d'obturation pour les cas où le palier doit être placé en bout d'arbre
  • Les kits sont disponibles en version joints à quatre lèvres ou joints V-ring 

Un manchon de serrage avec écrou de serrage et dispositif de blocage est inclus dans les kits comportant des roulements à alésage conique.

SKF logo