Caractéristiques du produit

Les paliers à semelle SE remplacent les paliers à semelle SNL pour les dimensions 507 à 515-612 incluse. Les données techniques des paliers SE, telles que les dimensions des trous, rainures et pieds de centrage, longueurs des extrémités de l'arbre, charges, remplissages de graisse initiaux et couples de serrage des boulons, sont indiquées dans les tableaux des données dans la section des paliers SNL (→ Paliers à semelle à joint diamétral, séries SNL 2, 3, 5 et 6).
Les tableaux des produits pour les paliers SE sont inclus avec les tableaux des produits pour les paliers SNL (roulements sur un manchon de serrage et roulements sur une portée cylindrique). En cas de doute, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo