Roulements-supports à rouleaux cylindriques

Les roulements-supports SKF qui utilisent des rouleaux cylindriques ont deux ou trois rangées de rouleaux qui sont soit jointifs (sans cage), soit guidés par une cage, avec ou sans épaulements intégrés ou bagues d'épaulement. L'intérêt des roulements sans épaulements est lié à leur géométrie particulièrement simple et à leur capacité de charge radiale très élevée.
Les roulements-supports à rouleaux cylindriques sans épaulements ni bagues d'épaulement ne peuvent supporter aucune charge axiale. C'est pourquoi il faut placer des rondelles de butée en bronze ou en plastique entre les faces latérales de la bague extérieure et les berceaux d'appui (fig. 1).
Les rondelles de butée sont inutiles avec les roulements-supports munis d'épaulements (ou de bagues d'épaulement) car leur conception leur permet de supporter simultanément des forces radiales et axiales.
Parmi les roulements-supports, les roulements à rouleaux cylindriques sont ceux qui remportent le plus grand succès. C'est pourquoi SKF les propose en différentes versions présentées ci-dessous.
Roulements-supports sans guidage axial ni joints

Type BCZ.1

Roulement-support à deux rangées de rouleaux cylindriques avec un épaulement intégré sur les bagues intérieure et extérieure, avec jeu de rouleaux guidés par cage (fig. 2).

Type BCZ.2

Roulement-support à deux rangées de rouleaux cylindriques avec un épaulement intégré sur les bagues intérieure et extérieure, avec jeu de rouleaux guidés par cage et rainure de lubrification annulaire dans l'alésage de la bague intérieure (fig. 3).

Type BCZ.3

Roulement-support à trois rangées de rouleaux cylindriques jointifs avec une bague extérieure sans épaulements et deux bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure (fig. 4).

Type BCZ.4

Roulement-support à trois rangées de rouleaux cylindriques jointifs avec une bague extérieure sans épaulements, deux bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure et deux rainures de lubrification annulaires dans l'alésage de la bague intérieure (fig. 5).

Type BCZ.5

Roulement-support à cage à trois rangées de rouleaux cylindriques, avec une bague extérieure sans épaulements et deux bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure, avec jeu de rouleaux guidés par cage (fig. 6).

Type BCZ.6

Roulement-support à cage à trois rangées de rouleaux cylindriques, avec une bague extérieure sans épaulements et deux bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure, avec jeu de rouleaux guidés par cage et deux rainures de lubrification annulaires dans l'alésage de la bague intérieure (fig. 7).

Type BCZ.7

Roulement-support à cage à trois rangées de rouleaux cylindriques, avec une bague extérieure sans épaulements et deux bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure, avec jeu de rouleaux guidés par bague intérieure et deux rainures de lubrification annulaires dans l'alésage de la bague intérieure (fig. 8).

Type BCZ.8

Roulement-support à cage à trois rangées de rouleaux cylindriques avec deux épaulements intégrés à la bague extérieure, avec jeu de rouleaux guidés par cage et deux rainures de lubrification annulaires dans l'alésage de la bague intérieure (fig. 9).
Roulements-supports à guidage axial sans joints

Type BCZ.9

Roulement-support à cage à deux rangées de rouleaux cylindriques avec trois épaulements intégrés à la bague extérieure et deux bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure, avec jeu de rouleaux guidés par cage et rainure de lubrification annulaire dans l'alésage de la bague intérieure (fig. 10).

Type BCZ.10

Roulement-support à trois rangées de rouleaux cylindriques jointifs, avec deux épaulements intégrés à la bague extérieure et deux bagues d'épaulement libres plus deux bagues de guidage libres sur la bague intérieure (fig. 11).

Type BCZ.11

Roulement-support à cage à trois rangées de rouleaux cylindriques, avec deux épaulements intégrés à la bague extérieure et deux bagues d'épaulement libres plus deux bagues de guidage libres sur la bague intérieure, avec jeu de rouleaux guidés par cage (fig. 12).

Type BCZ.12

Roulement-support à trois rangées de rouleaux cylindriques jointifs avec quatre épaulements intégrés à la bague extérieure et des bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure (fig. 13).

Type BCZ.13

Roulement-support à cage à trois rangées de rouleaux cylindriques avec quatre épaulements intégrés à la bague extérieure et des bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure, avec jeu de rouleaux guidés par cage (fig. 14).
Roulements-supports étanches avec guidage axial

Type BCZ.14

Roulement-support à deux rangées de rouleaux cylindriques jointifs avec trois épaulements intégrés à la bague extérieure, deux bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure, des joints d'étanchéité radiaux sur l'arbre et aucun trou de lubrification (fig. 15).

Type BCZ.15

Roulement-support à cage à deux rangées de rouleaux cylindriques avec trois épaulements intégrés à la bague extérieure, une bague d'épaulement intégrée à la bague intérieure et une libre sur cette dernière, avec jeu de rouleaux guidés par cage et joints d'étanchéité radiaux pour arbre (fig. 16).

Type BCZ.16

Roulement-support à cage à deux rangées de rouleaux cylindriques avec trois épaulements intégrés à la bague extérieure et deux bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure, avec jeu de rouleaux guidés par cage et joints « Fey-ring » (fig. 17).

Type BCZ.17

Roulement-support à cage à deux rangées de rouleaux cylindriques avec trois épaulements intégrés à la bague extérieure et deux bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure, avec jeu de rouleaux guidés par cage et rainure de lubrification annulaire dans l'alésage de la bague intérieure (fig. 18).

Type BCZ.18

Roulement-support à cage à trois rangées de rouleaux cylindriques avec deux épaulements intégrés à la bague extérieure, avec deux bagues d'épaulement libres sur la bague intérieure qui forment un dispositif d'étanchéité par passage étroit avec la piste de roulement de la bague extérieure, et avec jeu de rouleaux guidés par cage (fig. 19).

Type BCZ.19

Roulement-support à trois rangées de rouleaux cylindriques jointifs avec deux épaulements insérés dans la bague extérieure qui forment un dispositif d'étanchéité par passage étroit avec les épaulements sur la bague intérieure (fig. 20).

Type BCZ.20

Roulement-support à cage à trois rangées de rouleaux cylindriques avec quatre épaulements intégrés à la bague extérieure, une bague d'épaulement libre intégrée à la bague intérieure et une libre sur cette dernière, avec jeu de rouleaux guidés par cage (fig. 21).
SKF logo