Roulements-supports pour laminoirs multicylindres

Les roulements-supports ont été développés spécifiquement pour les laminoirs à froid de type multicylindriques, mais ils conviennent également à d'autres applications telles que les redresseuses ou les plieuses. Les roulements-supports ont une bague extérieure à paroi particulièrement épaisse et peuvent être installés sur des arbres-supports fixes pour former des cylindres d'appui ou des cylindres planeurs. Les forces provenant des cylindres de travail sont transmises aux pieds du laminoir ou de la machine par le biais du cylindre d'appui et d'un système de berceaux d'appui. La fig. 1 illustre le montage de roulements-supports pour les huit cylindres d'appui d'un laminoir à 20 postes.
Les roulements-supports SKF pour laminoirs multicylindriques existent en de nombreuses versions différentes, mais la plupart utilisent des roulements à deux ou trois rangées de rouleaux cylindriques. Cependant, il existe aussi des modèles à une rangée d'aiguilles et à deux rangées de rouleaux coniques. Le profil de contact logarithmique entre les rouleaux et les pistes de roulement améliore considérablement la répartition des contraintes dans toutes les conditions de charge et lorsque le roulement n'est pas aligné sous la charge. L'état de surface optimal sur toutes les surfaces de contact permet d'améliorer les conditions de lubrification. Comme le lubrifiant est acheminé jusqu'aux roulements à travers l'arbre d'appui, les roulements-supports SKF comportent des trous de lubrification, et certains ont une ou plusieurs gorges annulaires dans la bague intérieure.
SKF logo