Capacité de charge

Contrairement aux roulements classiques dans lesquels un alésage du logement supporte la bague extérieure sur toute sa circonférence et lui permet de conserver sa forme même en charge, dans les roulements-supports, la surface de contact entre la bague extérieure et le cylindre d'appui est réduite. Ce support limité entraîne une déformation de la bague extérieure qui modifie la répartition de la charge dans le roulement et a donc une influence sur la capacité de charge. L'amplitude de la déformation dépend de l'épaisseur de la paroi de la bague extérieure.
Les charges de base indiquées sous le titre « Galets » dans les tableaux des roulements tiennent compte de cette influence. Ces valeurs sont indiquées dans le tableau des roulements, tout comme les forces radiales statiques et dynamiques maximales autorisées. Celles-ci prennent en compte la déformation et la résistance de la bague extérieure.
La charge dynamique qui peut être appliquée à un roulement-support dépend de la durée nominale souhaitée, mais il est important de ne pas dépasser la force radiale maximale autorisée Fr. La charge statique autorisée sur un roulement-support est déterminée par F0r ou C0. La plus petite de ces deux valeurs constitue la charge statique maximale.
SKF logo