Entretien et réparation

Les roulements-supports placés au milieu du cylindre sont soumis à des charges plus élevées que ceux qui se trouvent aux extrémités de ce dernier. Comme les roulements du milieu s'usent plus que les autres, ils doivent être remplacés plus souvent.
De par la conception des laminoirs multicylindriques, les cylindres extérieurs sont soumis à des charges plus élevées que les cylindres intérieurs. Cette situation entraîne aussi une usure plus forte des roulements-supports des arbres extérieurs. C'est pourquoi il est conseillé de déplacer régulièrement les roulements-supports des cylindres fortement chargés vers les cylindres moins chargés. Cette stratégie est payante car elle permet de prolonger considérablement la durée de vie de tous les roulements-supports.
Comme les bagues intérieures sont soumises à une charge concentrée, il est également conseillé, après chaque inspection des roulements, de les faire tourner pour qu'une autre section de la piste de roulement devienne la zone chargée. Les flèches présentes sur les faces latérales des bagues constituent une indication utile pour repérer la position de la zone chargée.
Les problèmes de production inévitables (comme la rupture du matériau laminé), le laminage de corps étrangers ou l'irrégularité de l'usure endommageront tôt ou tard la surface cylindrique extérieure des roulements-supports, notamment en créant des dépressions, des zones aplaties et des irrégularités dues au phénomène de soudage à froid. Pour éviter que ces dommages n'entraînent une défaillance prématurée des roulements-supports, le diamètre extérieur doit être rectifié. Le service réparation de SKF se chargera de ce réusinage. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous communiquer les instructions de rectification.
Après réusinage, les bagues extérieures doivent être nettoyées, remesurées, marquées et remontées avec les cages à rouleaux ou les jeux de rouleaux et les bagues intérieures qui conviennent pour former des roulements-supports complets. Il est également nécessaire de répartir à nouveau les roulements par groupes de hauteur de section.
L'intervalle de temps avant le remplacement des roulements, le tournage des bagues intérieures et la rectification des diamètres extérieurs de la bague extérieure dépend des conditions d'exploitation et doit être déterminé au moment de la phase de mise en service du laminoir. Des valeurs indicatives d'intervalles de temps appropriés sont indiquées dans le tableau.
SKF logo