Roulements-supports à aiguilles

Les deux plus petits roulements-supports de la gamme SKF sont développés à partir de roulements à aiguilles (fig. 1). Il s’agit de roulements-supports à une rangée d’aiguilles jointives à bague extérieure sans épaulement et deux épaulements fixes sur la bague intérieure.
SKF logo