Désignations complémentaires

Les suffixes de désignation utilisés pour identifier certaines caractéristiques des roulements-supports SKF sont expliquées ci-après.

A, B, CModifications de l'exécution d'origine. Des combinaisons de ces lettres sont également utilisées, par ex. AC. La modification même est spécifique au roulement-support individuel et il convient de se référer au dessin
HB1Les bagues intérieure et extérieure ont une trempe bainitique
HB2La bague extérieure a une trempe bainitique
VRoulement à rouleaux jointifs (pas de cage)
SKF logo