Roulements-supports à rouleaux coniques

Les roulements-supports à rouleaux coniques (fig. 1) sont à la base des roulements à deux rangées de rouleaux coniques de type TDO (montage dos-à-dos) et tolèrent donc des charges axiales ainsi que d’importantes charges radiales. Ils sont fermés de chaque côté par des rondelles en acier embouti. Les rainures de lubrification présentes dans les faces internes de la bague intérieure facilitent l’apport de lubrifiant.
SKF logo