Tolérances

Compte tenu des tolérances serrées requises pour l'épaisseur du matériau laminé, les roulements-supports SKF ont une exactitude de rotation conforme aux exigences P4, voire meilleure. De plus, les tolérances pour la hauteur de section des roulements sont très serrées, voir tableau.
En fonction de la plage de tolérance, les roulements-supports sont généralement classés en trois groupes où la différence de hauteur est de 5 μm. La position de l'épaisseur maximum de la paroi est marquée par une flèche sur les faces latérales des bagues intérieure et extérieure. Le numéro d'ordre du roulement est inscrit à gauche de cette flèche et le groupe de hauteur de section est indiqué à droite.
SKF logo