Caractéristiques des roulements

Normes de dimensions, tolérances, jeu interne

Les dimensions et tolérances des roulements ou des ensembles-roulements avec Solid Oil sont les mêmes que celles des produits standard correspondants.
Le tableau 1 présente les caractéristiques des versions à usage général (W64) et compatible alimentaire (W64F) des roulements avec Solid Oil.
SKF logo