Roulements et paliers complets avec Solid Oil

La plupart des roulements à billes et à rouleaux et des paliers complets SKF (fig. 1) peuvent être fournis remplis de Solid Oil.
Certains roulements à aiguilles et roulements munis d'une cage à large volume conviennent moins à l'huile Solid Oil, car il reste trop peu d'espace libre à l'intérieur du roulement.

Variantes de Solid Oil

L'huile standard utilisée pour Solid Oil est une huile synthétique de haute qualité (suffixe de désignation W64, tableau 1), qui répond aux besoins de la plupart des applications.

Des huiles présentant d'autres viscosités et caractéristiques sont également disponibles (tableau 1). Ces huiles ou additifs spéciaux sont généralement utilisés dans les applications suivantes :
  • la fabrication et le conditionnement de produits pharmaceutiques et alimentaires (suffixe de désignation W64F)
  • les applications à basses vitesses (suffixe de désignation W64H)
  • les applications à basses températures (suffixe de désignation W64L)
Pour en savoir plus sur Solid Oil, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.

Solutions d'étanchéité

Les roulements rigides à billes avec Solid Oil sont disponibles équipés de l'une des solutions d'étanchéité suivantes :
  • un flasque d'un côté (suffixe de désignation Z)
  • un joint à frottement en NBR des deux côtés (suffixe de désignation 2RS1 ou 2RSH)
Pour de plus amples informations, reportez-vous à Solutions d'étanchéité.
Pour d'autres paliers complets et roulements avec dispositif d'étanchéité avec Solid Oil, reportez-vous à la section sur le roulement standard concerné.
SKF logo