Vitesses limites

Les vitesses limites maximales recommandées pour les roulements et les paliers complets avec Solid Oil sont limitées par la température de fonctionnement constante maximale de 85 °C . Le tableau 1 présente les vitesses limites recommandées pour les roulements avec Solid Oil fonctionnant dans une température ambiante de 20 °C.
La température ambiante est la température à l'endroit le plus proche de la position du roulement, et non pas forcément la température de la pièce. Pour des types et tailles de roulements non listés dans le tableau 1, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
Pour les roulements avec Solid Oil tournant aux vitesses limites recommandées, une augmentation de la température de fonctionnement d'environ 65 °C au-dessus du niveau ambiant est escomptée.
Pour des températures ambiantes supérieures à 20 °C, la vitesse limite doit être réduite. Le coefficient de réduction applicable est défini dans le diagramme 1.

Exemple de calcul

Un roulement rigide à billes 6208/W64 doit fonctionner à une température ambiante de 50 °C. Quelle est la vitesse limite réduite ?
  1. Vitesse maximale recommandée pour une température ambiante de 20°C
    Vitesse limite pour une température ambiante de 20 °C selon le tableau 1 : 300 000 / dm, roulement rigide à billes à une rangée avec cage emboutie en métal de dimensions d = 40 mm, D = 80 mm

    n = 300 000 / (0,5 (40+80)) = 5 000 tr/min


  2. Réduction pour température ambiante de 50 °C
    Coefficient de réduction de vitesse fT ≈ 0,53 d'après le diagramme 1

    nréduite = 5 000 fT = 5 000 × 0,53
    = 2 650 tr/min

SKF logo