Limites de température

Les limites de température pour les roulements avec Solid Oil peuvent être limitées par :

  • la stabilité dimensionnelle des bagues et billes du roulement
  • la cage
  • les joints

Les limites pertinentes pour Solid Oil sont :

  • minimum (tableau 1)
  • maximum 85 °C pour des conditions de fonctionnement continu
  • maximum 95 °C pour des conditions de fonctionnement intermittent
SKF logo