Conception des montages

Fixation des roulements

Pour les roulements rigides à billes pour températures élevées, le choix des ajustements sur l'arbre et dans le palier dépend des dimensions et des conditions de fonctionnement du roulement. Un ajustement approprié est requis pour fixer l'arbre, fournir un support satisfaisant, permettre la dilatation thermique et atteindre la température de fonctionnement maximale indiquée pour le roulement (tableau 1).

Montage

Les roulements pour températures élevées SKF doivent toujours être montés à chaud afin de réduire la force de montage et le risque de craquelure du lubrifiant au graphite. Un appareil de chauffage par induction est idéal pour chauffer le roulement pendant le montage.
Il n'est pas recommandé de plonger le roulement dans de l'huile chaude car toute huile restant dans le roulement risque de se carboniser ultérieurement pendant le fonctionnement. N'utilisez pas de méthodes de montage à impact, par exemple avec un marteau ou un monteur de roulement, car les impacts risquent de craqueler le lubrifiant au graphite.

Environnement de fonctionnement

Les roulements pour températures élevées sont livrés sans huiles de protection et doivent être utilisés sans lubrification à la graisse ou à l'huile. Leur propriété anticorrosion est donc limitée. Les roulements doivent donc être utilisés dans un environnement sec ou avec un dispositif d'étanchéité approprié permettant de les garder au sec.
Les solutions d'étanchéité les plus courantes pour les roulements rigides à billes pour températures élevées contiennent des joints à chicane ou des flasques intégrés ou externes. Ces systèmes présentent un faible niveau de complexité et ne sont pas capables de maintenir le roulement au sec dans des environnements humides.
SKF logo