Système de désignation

Reportez-vous à Roulements rigides à billes à une rangée.
D'autres suffixes de désignation utilisés avec les roulements rigides à billes pour températures élevées SKF sont expliqués ci-après.
VA201
Roulement pour températures élevées avec une cage emboutie en acier, des bagues et éléments roulants phosphatés au manganèse, un jeu radial en multiples de C5 et lubrifié avec un mélange de polyalkylène glycol/graphite
VA208
Roulement pour températures élevées avec une cage à segments en graphite, des bagues et éléments roulants phosphatés au manganèse et un jeu radial en multiples de C5
VA228
Roulement pour températures élevées avec une cage couronne en graphite, des bagues et éléments roulants phosphatés au manganèse et un jeu radial en multiples de C5 
-2Z
Flasque des deux côtés

Le tableau 1 fournit des informations sur les caractéristiques de chaque modèle.

SKF logo