Modèles et variantes

La gamme SKF de roulements rigides à billes pour températures élevées propose des solutions pour différentes combinaisons de température et de vitesse. Tous les modèles sont lubrifiés à vie, sauf les roulements VA201 ouverts, qui doivent être relubrifiés.

Le tableau  1 indique le type de lubrification, la température de fonctionnement maximale, la vitesse limite, les exigences de maintenance et les autres caractéristiques principales des modèles de la gamme.

Solutions d'étanchéité

Les roulements rigides à billes pour températures élevées peuvent être protégés contre la pollution par des flasques intégrés, des flasques externes ou une combinaison des deux.
Pour les roulements pour températures élevées, il est recommandé en premier lieu d'utiliser des flasques métalliques lorsqu'un dispositif d'étanchéité à faible complexité est requis. Les flasques empêchent la pénétration de polluants solides dans le roulement. Ils sont sans contact, ne génèrent pratiquement pas de frottement et ne s'usent pas. Grâce à leur matériau et conception, il sont idéaux pour les températures élevées.
Les roulements rigides à billes pour températures élevées avec suffixe de désignation 2Z comportent des flasques intégrés, mais le modèle VA201 est également disponible en tant que roulement ouvert (fig. 1). Sur un roulement 2Z/VA201, les flasques permettent de remplir le roulement de deux fois plus de lubrifiant au polyalkylène glycol/graphite que dans un roulement VA201 ouvert.
Le plus souvent, les flasques intégrés suffisent à empêcher la pénétration de polluants dans le roulement. Cependant, dans certains cas, les flasques intégrés ne sont pas suffisants et l'utilisation de flasques externes supplémentaires doit être envisagée - avec des bagues Nilos (fig. 2), des rondelles d'étanchéité SKF (fig. 3) ou des joints sur mesure.

Pour en savoir plus sur les solutions d'étanchéité, reportez-vous à Solutions d'étanchéité et Joints.

REMARQUE

En raison du large jeu radial des roulements rigides à billes pour températures élevées, une attention particulière doit être portée à la conception du système d'étanchéité.

Joints sur mesure

Si aucune des options d'étanchéité ci-dessus n'est utilisable, SKF peut fournir des joints sur mesure pour des températures de fonctionnement pouvant atteindre 250 °C. Ces joints sont généralement fabriqués en thermoplastique PTFE (polytétrafluoroéthylène).

AVERTISSEMENT

Les revêtements en PTFE exposés à une flamme ouverte ou à des températures supérieures à 300 °C sont dangereux pour la santé et pour l'environnement ! Ils restent dangereux même lorsqu'ils ont refroidi.

Lisez et respectez les précautions de sécurité indiquées à la section Matériaux des joints.

Pour optimiser les systèmes d'étanchéité contenant des joints sur mesure, il est préférable d'utiliser un manchon d'usure, par exemple le SKF Speedi-Sleeve. Ceci améliore l'état de la surface d'appui du joint sans qu'un réusinage ne soit nécessaire. Contactez SKF pour de plus amples informations
SKF logo