Charges et choix des dimensions du roulement

Les dimensions du roulement sont choisies en fonction de la charge statique de base C0. Les charges statiques de base pour les roulements sont indiquées dans les tableaux des produits.
Pour une charge statique équivalente P0, le roulement choisi doit présenter une valeur C0  ≥ la valeur de la charge statique de base requise C0req spécifiée dans le tableau 1.

REMARQUE

Les valeurs du tableau 1 ne sont valables que lorsque P0 = Fr. C'est-à-dire lorsque :

Fa < 0,8 Fr

et

Fa < 0,15 C0


P0=charge statique équivalente [kN]
Fa=charge axiale [kN]
Fr=charge radiale [kN]
C0=charge statique de base [kN]

SKF logo