Caractéristiques des roulements

 Roulements Y (roulements « insert »)Paliers Y complets
Normes
de dimensions

Dimensions d'encombrement : ISO 9628:2006Dimensions d'encombrement : ISO 3328:1993
Tolérances

Pour en
savoir plus
(→ Tolérances)
Normales, sauf les diamètres d'alésage et extérieur (tableau 1)
Valeurs : ISO 492:2014 (tableau 2)


En raison du traitement de surface spécial des roulements, de légers écarts par rapport aux tolérances standard peuvent apparaître. Ces écarts n’ont aucune influence sur le montage ou le fonctionnement des roulements.
L'alésage du palier présente un diamètre sphérique supérieur approprié aux applications à haute température.


En raison du traitement de surface spécial des roulements et paliers Y complets, de légers écarts par rapport aux tolérances standard peuvent apparaître. Ces écarts n’ont aucune influence sur le montage ou le fonctionnement des roulements.
Jeu
interne

Multiples de C5

Les valeurs (tableau 3) sont valables pour les roulements non montés sous une charge de mesure nulle.
Défaut d'alignement
≈ 20 à 30 minutes d'angle
Les valeurs ci-dessus ne sont valables que si les roulements tournent lentement. L'angle admissible de défaut d'alignement entre la bague intérieure et la bague extérieure dépend de la taille et de la conception interne du roulement, du jeu radial interne en fonctionnement et des forces et couples qui agissent sur le roulement. Par conséquent, les valeurs indiquées ici ne sont qu'approximatives. Un défaut d'alignement augmente le bruit de fonctionnement et réduit la durée de service du roulement.

≈ 20 à 30 minutes d'angle

Défaut d'alignement initial ≤ 5°

Stabilisation
120 °C
Les bagues, éléments roulants, cages et paliers des roulements Y et paliers Y complets pour températures élevées SKF subissent le même processus de stabilisation thermique que le roulement Y et palier Y complet standard correspondant. Par conséquent, à des températures de fonctionnement élevées, il faut s’attendre à un changement dimensionnel. Pour en savoir plus, veuillez contacter le service Applications Techniques SKF.
SKF logo