Conception des montages

Fixation des roulements

Pour des charges modérées (0 035 C < P ≤ 0,05 C), les portées d'arbre des roulements Y doivent être usinées à une tolérance h72. Pour les charges légères et les basses vitesses, une tolérance d'arbre h8 est suffisante.

Environnement de fonctionnement

Les roulements pour températures élevées sont livrés sans huiles de protection et doivent être utilisés sans lubrification à la graisse ou à l'huile. Leur propriété anticorrosion est donc limitée. Les roulements doivent donc être utilisés dans un environnement sec ou avec un dispositif d'étanchéité approprié permettant de les garder au sec.
Les solutions d'étanchéité les plus courantes pour les roulements Y pour températures élevées contiennent des joints à chicane ou des flasques intégrés ou externes. Ces systèmes présentent un faible niveau de complexité et ne sont pas capables de maintenir le roulement au sec dans des environnements humides.

Dilatation axiale de l'arbre

Pour permettre la dilatation axiale de l'arbre, l'arbre au niveau de la position de roulement libre doit être pourvu d'une ou de deux rainures espacées de 120° pour recevoir une vis de blocage modifiée :

  • Vis de blocage hexagonales avec un téton, conformément à ISO 4028:2003, mais avec un filetage fin selon le tableau des produits. La vis de blocage doit être fixée par un écrou et une rondelle élastique ou une rondelle-frein en étoile (fig. 1).
  • Vis à tête cylindrique rainurées conformément à ISO 1580:2011, mais avec un filetage fin selon le tableau des produits, bloquée avec une rondelle élastique ou une rondelle-frein en étoile (fig. 2).

Les vis et la ou les rainures supportent les variations de longueur de l'arbre et empêchent l'arbre de tourner indépendamment du roulement. Les extrémités des vis de blocage doivent être rectifiées et les surfaces de contact dans les rainures de l'arbre enduites d'une pâte lubrifiante appropriée pour la température de fonctionnement.

SKF logo